炭浸法(CIL)是一种在采矿业中广泛使用的工艺,用于从矿石中提取贵金属,尤其是黄金。 该技术使用碳质材料吸附黄金,然后通过化学方法对其进行提取。 CIL 的效率和成功与否在很大程度上取决于多种因素,例如矿石成分、碳质量、接触时间、pH 值、温度和溶解氧含量。 而矿石品位和成分的可变性是此工艺所面临的一项常见挑战。 另一项重大挑战则要求工厂在整个工艺过程中准确监测和控制 pH 值、温度和氧含量,因为这些综合偏差可能会对过程稳定性产生不利影响。 凭借一系列先进的测量仪表技术,艾默生可帮助您保持采矿作业的最佳状态,确保高效的炭浸法工艺。