Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-K-0085 Pipe Clamp Sensor and 3144P Transmitter

Sonde de température sur collier de serrage 0085 et transmetteur de température 3144P Rosemount™

Spécifications

Sonde de température sur collier de serrage Rosemount™ 0085
Matériaux du collier de serrage
Acier inoxydable 304 ASTM (1.4301), Duplex F51 (1.4462), acier au carbone (1.0037)
Fils de raccordement
Fil de cuivre argenté à isolation en PTFE
Résistance d’isolement
Résistance d’isolement minimale de 1 000 MΩ, mesurée à 500 Vcc et à température ambiante
Options d’étalonnage
Sonde de classe A de -50 °C à 300 °C (-58°F à 572 °F)
Certifications/homologations
Zones dangereuses, voir les spécifications complètes pour la liste de toutes les certifications
Transmetteur de température Rosemount™ 3144P
Entrée
Une ou deux sondes avec entrées universelles (sonde à résistance, thermocouple, mV, ohms)
Signal de sortie
4-20 mA /protocole HART™, protocole FOUNDATION™ Fieldbus
Boîtier
Double compartiment à montage sur site
Indicateur/interface
Grand indicateur LCD avec graphique de plage de pourcentage et boutons/commutateurs
Diagnostics
Diagnostics de base, fonctionnalité Hot Backup™, alerte de dérive de sonde, dégradation de thermocouple, suivi min/max
Options d’étalonnage
Appariement de la sonde avec le transmetteur (constantes Callendar-Van Dusen), ajustage personnalisé
Certifications/Homologations
Certifié SIL 2/3 conformément à la norme CEI 61508 par une tierce partie indépendante, zone dangereuse, type maritime, voir les spécifications complètes pour obtenir la liste de toutes les certifications

Caractéristiques

Sonde de température sur collier de serrage Rosemount™ 0085
  • Les sondes couvrent une large plage de températures, de -328 °F à 572 °F (-200 à 300 °C), pour répondre aux exigences des applications
  • Les montages intégrés au transmetteur Rosemount 648 sans fil avec technologie Rosemount X-well™ fournissent une mesure précise de la température du procédé
  • La diversité en matière de tailles, de modèles et de matériaux de colliers permet une installation n’importe où et offre une flexibilité d’application
  • L’installation ne nécessite que deux boulons (aucune soudure nécessaire) pour un raccordement simple
  • Les sondes de température à résistance (RTD) en platine avec embout en argent ou en nickel améliorent le temps de réponse
  • Résiste aux applications à vitesses élevées, contenant des particules ou des liquides lourds pour un service durable et stable
  • La conception non intrusive élimine le besoin de piquage de liquides aux propriétés toxiques pour une sécurité accrue
  • La sonde à ressort garantit un contact de surface supérieur pour des performances améliorées
Transmetteur de température Rosemount™ 3144P
  • Une précision et une fiabilité à la pointe de l’industrie pour obtenir les meilleures performances dans les applications de régulation ou de sécurité critiques
  • L’appariement de la sonde avec le transmetteur améliore la précision des mesures jusqu’à 75 %
  • La stabilité durable garantie sur 5 ans permet d’augmenter les intervalles d’étalonnage et de réduire ainsi les déplacements sur le terrain
  • La technologie Rosemount X-well mesure la température sans point d’insertion dans le procédé pour réduire les coûts de conception, d’installation et de maintenance
  • Le boîtier à double compartiment fournit une protection supérieure dans les environnements difficiles
  • La fonctionnalité Hot Backup™ et l’alerte de dérive de sonde utilisent des sondes doubles pour garantir l’intégrité des mesures
  • Le diagnostic de dégradation du thermocouple permet de surveiller le bon fonctionnement du thermocouple pour détecter toute dégradation avant qu’une défaillance ne se produise
  • Le suivi de la température minimale et maximale permet de surveiller les températures extrêmes pour faciliter le dépannage
  • Le transmetteur prend en charge plusieurs protocoles pour une intégration dans de nombreux environnements d’accueil de divers secteurs
  • Les tableaux de bord du transmetteur proposent une interface conviviale qui simplifie la configuration, le diagnostic et le dépannage de l’appareil

Documentation et schémas

Sonde de température sur collier de serrage Rosemount™ 0085
Transmetteur de température Rosemount™ 3144P