Instruments de mesure pour centres de données​

Optimiser les opérations du centre de données, améliorer l’efficacité énergétique et optimiser la disponibilité grâce à des instruments de mesure avancés. Obtener des informations en temps réel sur l’efficacité de l’utilisation de l’énergie (PUE), les performances critiques des infrastructures et la gestion globale du centre de données.

Promouvoir des centres de données fiables et efficaces​

Avec la croissance continue de la demande numérique, les centres de données doivent fournir une efficacité accrue, une disponibilité maximale et un temps de fonctionnement optimal pour soutenir l’écosystème numérique toujours actif d’aujourd’hui. La surveillance avancée des centres de données assure le bon fonctionnement des systèmes critiques — refroidissement, distribution et gestion de l’énergie — tout en prévenant les défaillances avant qu’elles n’affectent les opérations. Grâce à des instruments de mesure de précision, les opérateurs peuvent identifier de manière proactive les problèmes, réduire les temps d’arrêt et optimiser la disponibilité du système. De plus, les dispositifs intelligents favorisent le développement durable en optimisant l’efficacité énergétique et en réduisant l’empreinte carbone des centres de données modernes.​

Nos solutions à destination des centres de données​

Measurement Instrumentation for Data Centers​ - Flow Solutions for Data Center Cooling Efficiency​

Solutions de débit pour optimiser l’efficacité du refroidissement des centres de données​

Une mesure précise du débit permet d’optimiser le refroidissement, de surveiller les conduites de condenseurs et de gérer efficacement la forte consommation énergétique des centres de données. Des débits irréguliers compromettent le rendement des refroidisseurs, entraînant une hausse des coûts énergétiques et exposant les infrastructures critiques à des risques de surchauffe. Notre instrumentation débitmétrique de pointe délivre une télémétrie instantanée permettant aux opérateurs d’optimiser le rendement thermique, de rationaliser la consommation énergétique et de garantir la disponibilité opérationnelle ainsi que la durabilité environnemental les centres de données nouvelle génération.​

Measurement Instrumentation for Data Centers​ - Water Quality Monitoring with Analytical Sensors​

Surveillance de la qualité de l’eau à l’aide de capteurs analytiques​

Améliorer les performances de refroidissement du centre de données, réduire les coûts énergétiques et maximiser la fiabilité du système grâce à des capteurs analytiques avancés. Des capteurs de liquide de haute précision surveillent en permanence la concentration de glycol et la qualité de l’eau pour garantir une efficacité thermique optimale, une protection contre le gel et la prévention de l’entartrage et de la corrosion. Grâce à des diagnostics avancés, les opérateurs obtiennent des informations exploitables pour optimiser l’efficacité du refroidissement, améliorer les performances énergétiques, réduire les coûts de maintenance et maintenir une disponibilité constante pour les opérations des centres de données.​

Measurement Instrumentation for Data Centers​ - Optimize Chiller Efficiency with Precise Temperature Devices​

Optimiser l’efficacité du refroidisseur grâce à des appareils de température précis​

Conçus pour une précision optimale, les instruments de température avancés répondent aux défis essentiels de surveillance dans les systèmes de refroidissement des centres de données. En fournissant des mesures précises et fiables de la température, ces solutions aident les opérateurs à améliorer les performances des refroidisseurs, à équilibrer les charges de refroidissement et à optimiser la consommation énergétique tout en améliorant l’efficacité de la consommation d’énergie (PUE). Elles garantissent une gestion thermique optimale, minimisent les coûts d’exploitation et assurent une continuité opérationnelle sans faille de votre centre de données.​

Measurement Instrumentation for Data Centers​ - Protect Data Centers with Reliable Pressure Monitoring​

Protéger les centres de données grâce à une surveillance fiable de la pression​

Maintenir un débit d’air et une fiabilité optimaux grâce à des instruments de pression avancés pour les centres de données. Une surveillance précise de la pression assure une pressurisation correcte de la salle, protège les équipements critiques de la surchauffe et favorise l’efficacité des opérations de refroidissement. Nos capteurs barométriques de pointe préservent un environnement ultra-purifié et neutralisent les contaminants, protégeant ainsi vos équipements informatiques critiques tout en maximisant leur disponibilité opérationnelle.​

Foire aux questions

Les instruments de mesure fournissent une surveillance précise des conditions de fonctionnement clés telles que la pression, la température et le débit. Le suivi de ces variables aide les opérateurs à optimiser le refroidissement, réduire la consommation d’énergie et garantir une efficacité maximale des systèmes face à la demande numérique croissante.​

Les instruments de pression et de débit assurent une distribution correcte de l’eau et de l’air entre les systèmes de refroidissement. Des débits stables et une pression équilibrée assurent le maintien des performances optimales du refroidisseur, empêchent les points chauds et protègent les serveurs de la surchauffe, prolongeant ainsi la durée de vie des équipements et réduisant les temps d’arrêt.​

La surveillance de la qualité de l’eau est essentielle dans les centres de données pour préserver les systèmes de refroidissement exempts de tartre, de corrosion et de croissance biologique qui réduisent l’efficacité. Grâce à des instruments appropriés, les opérateurs peuvent protéger les refroidisseurs, les échangeurs de chaleur et les tuyauteries contre des dommages coûteux. Un contrôle fiable de la qualité de l’eau favorise les performances à long terme du centre de données, réduit les coûts de maintenance et préserve le temps de fonctionnement.​

En fournissant des données précises sur l’efficacité du refroidissement, le débit d’air et les performances des équipements, les instruments de mesure permettent aux opérateurs d’optimiser l’efficacité de la consommation énergétique (PUE). L’amélioration de la visibilité des opérations permet de réduire la consommation énergétique inutile, de réduire les coûts et de soutenir les objectifs de développement durable.​

L’instrumentation permet une détection précoce des problèmes tels qu’une surchauffe, des déséquilibres de pression ou un débit restreint. La résolution de ces problèmes permet d’éviter rapidement l’usure excessive des serveurs et des systèmes de refroidissement. Cela prolonge la durée de vie des équipements et réduit les remplacements coûteux.​