Fallback image
396R & 396RVP pH/ORP Sensor

Sonde de pH/ORP Rosemount™ 396RVP

pH/ORP Sensor is designed for improved durability in harsh applications needing greater insertion depths. It's compatible with a 1-1/4 in. or 1-1/2 in.

Les sondes de pH/ORP Rosemount 396RVP ont été conçues spécialement pour offrir une durée de vie améliorée dans les applications difficiles et sales, où il est difficile d’avoir une ligne d’échantillonnage séparée et pour lesquelles des profondeurs d’insertion plus importantes sont requises. Cette sonde de pH/ORP a été conçue pour une utilisation avec des vannes à boule de 1 1/4 po ou 1 1/2 po.

Principales fonctionnalités

  • Maintenance minimale grâce à la technologie de référence robuste qui assure un signal stable lorsque la sonde de pH/ORP est recouverte de dépôts
  • Une conception rétractable à utiliser avec des vannes à boule
  • Options de montage souples avec une sonde à tube en titane de 21 po ou 3 po de longueur
  • Voie de référence hélicoïdale empêchant l’empoisonnement de la référence pour une longue durée de vie de la sonde pH/ORP
  • L’option de raccord de câble Variopol (VP8), pour une déconnexion rapide du câble et de la sonde, élimine les torsions du câble
  • Les performances sont améliorées et la durée de vie prolongée de la sonde de pH/ORP grâce au verre résistant à la fissuration.