Fallback image
Flexim FLUXUS F731 Non-intrusive Ultrasonic Liquid Flow Meter

Débitmètre ultrasonique non intrusif Flexim FLUXUS F731 pour liquide

The Flexim FLUXUS F731 is an ultrasonic clamp-on volume and mass flow meter for liquids. The high-performance meter is suitable for any industrial application and for the most challenging conditions.

Le Flexim FLUXUS F731 représente une avancée technologique majeure dans la mesure ultrasonique à montage sur collier du débit massique et volumique des liquides. Avec ses filtres de signal extrêmement sophistiqués, des capacités de traitement plus rapides que jamais et des algorithmes de mesure avancés, le débitmètre de liquide ultrasonique à montage sur collier FLUXUS F731 est devenu la solution de mesure de référence pour toutes les applications industrielles. Grâce à la nouvelle méthode de moyenne des canaux synchronisés (SCA) et à la correction du profil d’écoulement, le débitmètre ultrasonique F731 est adapté aux conditions les plus difficiles.

Principales fonctionnalités

  • Fiabilité et répétabilité - fiabilité et précision exceptionnelles du débitmètre pour les débits élevés et faibles assurées par des transducteurs appariés, étalonnés et compensés en température, des capacités avancées de traitement du signal et des diagnostics.
  • Installation facile du système sans interruptions de procédé - montage externe pour éviter les interruptions coûteuses du procédé ainsi que les frais d’ingénierie supplémentaires.
  • Grâce à l’absence de contact avec les fluides, le débitmètre offre une solution de mesure sans maintenance et durable, idéale même pour les environnements les plus difficiles.
  • Sécurité opérationnelle renforcée par l’absence de voies de fuite et d’émissions fugitives.
  • Vérification de débitmètre avancée
  • Certifié pour le fonctionnement dans les zones dangereuses (FMc Classe I Division 2, ATEX/IECEx Zone 2)
  • Chaque système de mesure est pré-étalonné en usine (traçable selon les normes nationales) et livré avec un certificat d’étalonnage.
  • Grâce à des transducteurs appariés, une compensation de température intégrée (conformément aux réglementations ANSI/ASME MFC-5.1-2011) et un traitement numérique du signal, le débitmètre assure une stabilité élevée du point zéro et des lectures de mesure sans dérive.
  • Conforme à la norme ISO 24062
  • Correction des perturbations de débit pour réduire les longueurs droites requises jusqu’à l’entrée 2D