Fallback image
Rosemount Synchros Temp Monitor Mount Hardware on Pipe Left Angle

Moniteur de température Synchros™ Rosemount™

This easy-to-use wireless temperature monitoring device reliably measures surface or ambient temperature and is a simple, flexible, and cost-effective solution to gain more insights into your assets.

Déverrouillez de nouveaux points de mesure de température pour la surveillance et la fiabilité, et gagnez en visibilité sur l’état de santé de vos équipements grâce au moniteur de température Synchros Rosemount. Cet appareil de surveillance de la température sans fil facile à utiliser mesure de manière fiable la température de surface ou ambiante à l’aide de votre réseau WirelessHART® nouveau ou existant. Augmentez vos données et vos analyses de mesure de température grâce à une solution simple, flexible et économique, vous permettant de planifier la maintenance de manière plus proactive et de réduire les tournées manuelles, pour des opérations plus sûres, plus fiables et optimisées.

Principales fonctionnalités

  • Mesure la température ambiante ou de surface dans de nombreuses applications
  • Se monte directement sur la tuyauterie de procédé, sans couper ni modifier la configuration des conduites, pour mesurer la température de surface, offrant ainsi une installation simple et flexible
  • S’installe facilement et rapidement à l’aide du support de montage, pour permettre la surveillance de la température ambiante
  • Exploite la technologie WirelessHART pour une communication sécurisée, économique et offrant une fiabilité des données supérieure à 99 %
  • S’intègre à l’application Plantweb Insight™ Asset View d’Emerson pour gérer vos appareils Synchros et configurer des alertes spécifiques à chaque équipement