Fallback image
Rosemount™ 248 Temperature Transmitter Yellow

Transmetteur de température à montage en tête Rosemount™ 248

This transmitter is engineered to meet requirements for common single point temperature measurement applications.

Une solution de référence du secteur, le transmetteur de température Rosemount 248 garantit des performances fiables et constantes pour les environnements de procédé. Adaptée aux besoins des applications de mesure de température en un seul point, la conception durable de ce transmetteur résiste à de nombreux environnements. Pour une souplesse d’application, ce transmetteur de température à montage en tête est disponible avec une variété d’options de boîtiers.

Principales fonctionnalités

• Le transmetteur de température standard répond aux exigences des applications de mesure de température en un seul point
• La conception du boîtier fournit une résistance supérieure à de nombreux environnements de procédé
• La stabilité garantie s