Fallback image
Flow Rosemount 8705K Flanged Magnetic 1

Débitmètres électromagnétiques à brides Rosemount 8705

Rosemount 8705 Flanged Magnetic Flow Meter Sensors ensure long-lasting performance with an all-welded, hermetically sealed construction that protects against moisture and contaminants.

Les tubes de mesures pour débitmètre électromagnétique à brides Rosemount 8705 assurent des performances durables et fiables, même dans les applications les plus difficiles. Sa construction entièrement soudée le protège hermétiquement de l’humidité et d’autres contaminants. Le boîtier étanche garantit une fiabilité maximale du tube de mesure en protégeant tous les composants internes et le câblage, même dans les environnements les plus agressifs. Un bornier amovible et remplaçable facilite les réparations sur le terrain et évite d’avoir à remplacer l’ensemble de l’appareil.

Principales fonctionnalités

  • Boîtier de tube de mesure entièrement soudé qui garantit un joint hermétique pour une protection maximale
  • Arrêts du procédé évités grâce à un bornier amovible et remplaçable qui permet une réparation sur le terrain
  • Isolement de toute fuite potentielle de procédé grâce aux compartiments de confinement secondaires autour des électrodes disponibles en option
  • Fiabilité assurée dans les conditions d’environnement les plus difficiles grâce à un boîtier de tube de mesure entièrement soudé
  • Protection contre les dommages lors de l’installation et protection du bord d’attaque contre l’usure grâce à un protecteur de revêtement disponible en option
  • Réduction de la maintenance et de la réparation grâce à une conception sans obstruction et sans pièces mobiles