Fallback image
Rosemount 499ATrDO Trace Dissolved Oxygen Sensor

Sonde d'oxygène dissous Rosemount™ 499ATrDO

The Rosemount 499ATrDO Trace Dissolved Oxygen Sensor is a membrane-covered amperometric sensor for continuous measurement of ppb-level DO in water, ideal for steam condensate and boiler feedwater

Sonde ampérométrique recouverte d’une membrane, la sonde de traces d’oxygène dissous (OD) Rosemount 499ATrDO détermine en continu la concentration d’oxygène dissous dans l’eau au niveau du microgramme. Cette sonde d’oxygène dissous est idéale pour les applications au condensat de vapeur et à l’eau d’alimentation de chaudière.

Principales fonctionnalités

  • Haute précision de ±1,0 ppb pour la mesure de concentrations inférieures à 20 ppb
  • Stabilisation rapide après étalonnage ou maintenance
  • Remplacement facile de la membrane sans outil spécial
  • Compensation automatique des variations de perméabilité de la membrane
  • Le connecteur Variopol (VP) en option permet de remplacer la sonde sans besoin de nouveau câble