image-[object Object]
Fallback image

Vidéos

Product Image

Sonde à usage unique Rosemount™ 550pH

La sonde de pH à usage unique Rosemount 550 est conçue pour fournir une grande stabilité de mesure pour les applications de biotraitement à usage unique. La stabilité de la sonde de pH avec changement de pH < 0,005 par jour permet à l’utilisateur d’effectuer un étalonnage en un point au début du lot et de l’utiliser pendant 30 jours, sans nécessiter de maintenance ni de réétalonnage. Notre technique de stockage humide brevetée garantit une durée de conservation de deux ans et permet une vérification et un étalonnage immédiats, éliminant ainsi le procédé de stabilisation initial.

Principales fonctionnalités

  • La grande stabilité de mesure permet de réduire le nombre d’étalonnages à un point.
  • La sonde offre jusqu’à deux ans de durée de conservation à partir de la date de fabrication.
  • La sonde de pH à usage unique commence la mesure immédiatement, sans nécessiter de temps de stabilisation pour mouiller le verre
  • Il faut s’assurer du fonctionnement de la sonde de pH à usage unique avant de remplir le sac de bioréacteur d’une véritable solution étalon à un point par comparaison à une solution de stockage étalonnée et traçable
  • La sonde de pH s’installe dans des raccords cannelés de 25,4 mm (1 po) sur les sacs de bioréacteur à usage unique
  • Les matériaux en contact avec le procédé ne comportent aucun ingrédient d’origine animale et sont conformes aux normes USP classe VI et ISO 10993.