Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Roxar-P-roxar-polyoil-umbilical-poly-tector

Protecteur de câbles ombilicaux PolyOil Poly-Tector

Product Description

Fiable, sûr et facile à utiliser, cet équipement offre une protection des câbles ombilicaux dans le « riser » (tube prolongateur). Très souple, cette solution de protection est disponible en deux versions, pour les colonnes d'ancrage filetées et couplées, et pour les trains de tiges de forage. Sûr, léger et facile à manipuler, le polymère à faible densité peut être personnalisé pour s'adapter exactement aux nombres de câbles ombilicaux voulus, tout en permettant d'importantes économies.

Applications
Reconditionnement, colonne d'ancrage, complétion et arbre, interne au riser, intervention sous-marine, montage sur tubage, montage sur tige de forage, câbles ombilicaux multiples, externe au riser

Caractéristiques

  • Une remarquable protection des câbles ombilicaux et une meilleure protection des équipements fragiles (têtes de puits, équipement de manipulation de tubulaires, riser, etc.) que les métaux.
  • Les efficacités du poids permettent au Poly-Tector d’être géométriquement optimisé tout en conservant un poids de service gérable et sûr, garantissant ainsi une manipulation et une installation sans danger sur le lieu de forage. Les raccords et les aides au levage sont inutiles.
  • Des coûts réduits grâce à un déploiement plus astucieux.
  • Une conception à charnière assure une installation rapide et une adaptation facile ; un boulon basculant/articulé garantit un verrouillage rapide.
  • Matériau à faible friction et résistant à l’usure. Ne se corrode pas.
  • Des conceptions épurées et stables – moins susceptibles de s’accrocher.
  • Le polymère léger peut flotter (matériau à faible densité), simplifiant ainsi la récupération dans le cas improbable du détachement ou de l’endommagement d’un protecteur.

Documentation et schémas