Fallback image
Product Image

Compteur de gaz à ultrasons quatre voies Rosemount™ SeniorSonic 3414

Preferred for fiscal gas measurement, this 4-path meter delivers high accuracy and fast diagnostics with British Gas-chordal design and 3410 electronics.

Compteur de prédilection au niveau mondial pour le comptage transactionnel, le compteur à ultrasons à quatre voies Rosemount SeniorSonic™ 3414 conserve la conception multicorde éprouvée de British Gas, tout en augmentant sensiblement la vitesse d’échantillonnage grâce à l’électronique ultrarapide Rosemount série 3410. Ce puissant compteur à haute performance minimise l’incertitude de mesure en détectant rapidement les changements dans la dynamique d'écoulement, comme des obstructions en amont du compteur, des hydrocarbures liquides et des profils d'écoulement anormaux. Le logiciel MeterLink™ affiche de nombreux diagnostics prédictifs générés par le compteur, procurant ainsi une analyse experte du débit, des alertes de perturbation du débit et des suggestions de mesures correctives pour accélérer la détection avant que la mesure ne soit affectée.

Principales fonctionnalités

  • Réglez les problèmes de vitesse avec une vue en 3D du profil d’écoulement indiquant le tourbillon, le flux transversal, l’asymétrie et la turbulence
  • Réduisez les erreurs manuelles grâce au calcul automatique de la compressibilité AGA 8 et de la vitesse du son AGA 10
  • Réduisez l’incertitude de mesure grâce à des alertes de procédé pour les phénomènes d’encrassement, la présence de liquides, les obstructions et les variations de qualité du gaz
  • Augmentez les entrées/sorties avec le nouveau module CPU de type 4 comprenant jusqu’à six sorties fréquence ou numériques
  • Les transducteurs T-200 sont extractibles en toute sécurité sous pression sans outils spéciaux
  • Augmentez les entrées/sorties avec le nouveau module CPU de type 4 comprenant jusqu’à six sorties fréquence ou numériques
  • Réduisez considérablement le temps auparavant consacré à l’analyse des données et au dépannage grâce à la nouvelle fonction Smart Meter Verification Basic, incluse dans la dernière mise à jour du micrologiciel de l’électronique 3410