Fallback image
Product Image

Sonde de température à résistance Rosemount™ 214C

This industry-standard sensor features resilience and durability in tough process environments, offers J, K and T thermocouple types, and is engineered to provide good performance in high vibration

La sonde de température à résistance Rosemount 214C est une sonde Pt100, à élément simple ou double, couvrant une vaste plage de températures de -196 à 600 °C (-321 à 1 112 °F). Cette solution exceptionnelle est conçue selon un principe associant une résistance bobinée et des couches minces pour une flexibilité applicative optimale. Grâce à ses nombreuses options d’étalonnage, notamment en termes de précision de classe A ou B, cette sonde permet d’utiliser les constantes Callendar-Van Dusen pour l’appariement de la sonde avec le transmetteur, offrant ainsi un niveau de précision optimal.

Principales fonctionnalités

• La sonde de température à résistance Pt-100, à élément simple ou double, est conçue selon un principe associant une résistance bobinée ou des couches minces et répond aux diverses exigences d'application.
• La sonde à couches minces est conçue p