Cryogenic and Refrigerated Storage

Cryogenic and Refrigerated Storage

Simplify your instrumentation infrastructure from field to control room and get lifetime precision

When Accurate and Reliable Measurements are Critical

In cryogenic tanks, it is critical to have measurements that will not fail. Radar technology provides a robust and virtually maintenance free level solution, offering highly accurate and reliable measurements at long range. It also has the ability to overcome difficulties associated with vapor, low dielectric constants, and thermal effects.

Emerson offers a wide range of automated and highly accurate continuous level and temperature measurement solutions, inventory calculations, and safety features such as overfill prevention and remote proof-testing.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture When Accurate and Reliable Measurements are Critical

Solutions for Cryogenic Storage Tanks

Full Containment Tanks

System solution includes:

  • High accuracy continuous level including 2oo3 voting for measurement redundancy
  • High accuracy temperature, with calibrated sensors, cool-down, stratification- and leak detection
  • Simplified infrastructure
  • Complete inventory calculations
  • Remote proof-testing from control room

Bacs de stockage horizontaux

Ces bacs cryogéniques sont utilisés pour le soutage à petite échelle. Ces bacs sont pressurisés et comportent un nombre limité de piquages. On constate une demande croissante pour une précision de comptage transactionnel et des mesures indépendantes de niveau et de protection antidébordement.

Emerson propose différentes solutions adaptées à vos besoins, notamment la combinaison de plusieurs fonctions de mesure à l’aide d’un seul piquage :

  • Mesures indépendantes du niveau, de la température et de la protection antidébordement à l’aide d’un seul piquage (Rosemount 5900S, 2 en 1)
  • Mesures du niveau, de la température et de la protection antidébordement (Rosemount 5900S ou 5900C)
  • Mesures de niveau (Rosemount 5900S, 5900C, 5300)
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.