Densimètres et débitmètres à effet Coriolis Micro Motion ELITE
ELITE Coriolis meters deliver unmatched flow and density measurement performance for liquid, gas, and slurry applications—designed for precision, scalability, and confidence in the most complex environments.
Principales fonctionnalités
- Obtenez une sensibilité et une stabilité incomparables des mesures avec ce débitmètre à conception unique.
- Assurez l’intégrité de la mesure en ligne et en temps réel avec Smart Meter Verification
- Effectuez des mesures inégalées du débit et de la masse volumique pour vos applications les plus exigeantes sur liquides, gaz ou liquides chargés.
- Bénéficiez d’une fiabilité sans faille en raison d’une grande insensibilité aux effets du fluide, aux conditions de service et aux facteurs d’influence.
- Améliorez la modularité grâce à une vaste gamme d’applications, notamment les applications sanitaires, cryogéniques et haute pression.
- Profitez d’une large plage de mesures de procédé : de -240 °C à 350 °C et jusqu’à 414 bar.
Mesures de débit et de masse volumique inégalées pour les applications critiques
Débitmètres à effet Coriolis Micro Motion™ ELITE™ sont le premier choix pour les applications exigeantes telles que le comptage transactionnel et l’écoulement biphasique. Grâce à leur conception polyvalente inégalée, les débitmètres ELITE excellent pour les mesures de débit massique, de masse volumique et de volume dans diverses tailles de conduites et matériaux. Que ce soit pour la manipulation de liquides, de gaz ou de boues, les débitmètres ELITE offrent une précision et une répétabilité inégalées, garantissant des performances fiables dans n’importe quel environnement.
Principales caractéristiques et avantages
- Précision et stabilité : Des relevés très précis dans différentes conditions.
- Assurance en temps réel : Smart Meter Verification et logiciel de diagnostics avancés pour des mesures fiables en cours de fabrication.
- Applications polyvalentes : Conçus pour traiter un large éventail de types de fluides, y compris les fluides à haute viscosité, les produits chimiques agressifs et ceux avec des gaz entraînés.
- Résilience environnementale : Idéal pour les environnements à haute pression, haute température et cryogéniques.
- Large plage de fonctionnement : Fonctionnement de -454 °F (-270 °C) à 800 °F (426 °C) et jusqu’à 6 000 psig.
Comment ça marche
Technologie de débit à effet Coriolis
Les débitmètres Coriolis sont des dispositifs multivariables assurant la mesure directe du débit massique, de la masse volumique et de la température pour les liquides, les boues et les gaz. La technologie est basée sur le principe que l’inertie générée par le débit de liquide provoque la torsion des tubes du débitmètre selon un rapport proportionnel au débit massique.