Débitmètre à effet Coriolis haute pression Micro Motion
Engineered for ultra high-pressure applications, this Coriolis meter delivers unmatched accuracy and reliability in chemical injection and hydrogen fueling.
Principales fonctionnalités
- Obtenez des performances exceptionnelles dans les applications haute pression.
- Utilisez un seul appareil pour une mesure fiable et répétable du débit massique, du débit volumique, de la masse volumique, de la concentration et de la température.
- Obtenez les meilleures performances Coriolis en conditions réelles, à des pressions de service pouvant atteindre 1 034 bar.
- Grâce à l’absence de pièces mobiles qui s’usent ou à remplacer, minimisez la maintenance et optimisez la fiabilité à long terme.
- Améliorez la disponibilité à l’aide du logiciel Smart Meter Verification pour vérifier l’intégrité du système sans avoir à déposer le débitmètre.
- Répondez à toutes les exigences d’installation avec la configuration à deux fils, le raccordement direct (sans transmetteur), l'acier inoxydable et les transmetteurs 5700.
- Réduisez considérablement les coûts d’exploitation en diminuant l’injection excessive de produits chimiques de grande valeur.