Transmetteur Rosemount™ 3051S MultiVariable™
Rosemount 3051S MultiVariable Transmitter provides combined measurement of differential pressure, static pressure and temperature, reducing pipe penetrations.
Principales fonctionnalités
- Mesure de variables multiples et utilisation d’un seul modèle pour des procédés plus simples et plus économiques
- Réduction des coûts en évitant l’empilage de transmetteurs et l’utilisation de câblage supplémentaire
- Éléments primaires disponibles comme options d’assemblage pour une installation et une mise en service simplifiées
- Conception multivariable qui réduit le besoin de points d’insertion dans les conduites, de lignes d’impulsion et de systèmes de connexion pour plus d’économies
- Appariement Callendar-Van Dusen de la sonde qui améliore la précision de mesure de la température, permettant ainsi un calcul de débit aux performances inégalées
- Conception SuperModule™ entièrement soudée qui fournit une précision sans égale pour les environnements et les applications difficiles
- Logiciel Engineering Assistant permettant une configuration simple en deux étapes
- Version Ultra for Flow qui fournit des relevés de débit optimisés avec une précision de mesure de ±0,04 %
- Conçu avec un outil de calcul de débit intégré pour une transmission directe du débit massique, d’énergie ou volumétrique entièrement compensé