Sonde de pH/ORP universelle Rosemount™ 3900
Sensor has a double junction for resistance to harsh environments, protecting against ions like ammonia and chlorine. Its porous Teflon® junction ensures reliability in various aqueous solutions.
Principales fonctionnalités
- Durée de vie prolongée de la sonde de pH/ORP et protection contre les ions toxiques grâce à une électrode de référence à double jonction
- Les performances sont améliorées et la durée de vie prolongée grâce au verre résistant à la fissuration.
- Résistance chimique maximale assurée par un corps robuste en sulfure de polyphénylène
- Fonctionne à des températures négatives pouvant atteindre -10 °C
- Une solution intégrée à la base de diagnostics avancés
- Le corps de la sonde de pH/ORP se caractérise par une construction monobloc avec des filetages de raccordement au procédé orientés vers l’avant et vers l’arrière
- Des raccordements au procédé MNPT ¾ po et 1 po pour répondre aux exigences d’installation de diverses applications
- Technologie SMART activée pour les mesures de pH