Fallback image
Product Image

Sonde de conductivité à contact Rosemount™ 400

The Rosemount 400 Contacting Conductivity Sensor, with integral cable, measures electrolytic conductivity in applications from high purity water to clean cooling water.

La sonde de conductivité à contact Rosemount 400, avec câble intégré, mesure avec précision la conductivité électrolytique dans une large gamme d’applications allant de l’eau de haute pureté à l’eau de refroidissement propre. La sonde de conductivité Rosemount 400 est idéale pour les liquides propres et non corrosifs de moins de 20 000 µS/cm.

Principales fonctionnalités

  • La constante de cellule mesurée en usine assure une précision dès la mise en service et ne nécessite aucun étalonnage initial.
  • Les sondes sont disponibles avec des constantes de cellule de 0,01 ; 0,1 et 1,0/cm.
  • La sonde de conductivité est conçue pour une introduction directe par vissage dans la tuyauterie de procédé à l’aide d’un raccord MNPT 3/4 po orienté vers l’avant.
  • Elle peut également être utilisée avec un raccord en T ou dans une zone de passage d’une installation de débit secondaire.
  • Des joints toriques en EPDM assurent l’étanchéité des pièces internes de la sonde de conductivité par rapport au liquide du procédé.
  • Des joints toriques en EPDM assurent l’étanchéité des pièces internes de la sonde de conductivité par rapport au liquide du procédé.