Fallback image
Rosemount™ 470XA Gas Chromatograph

Chromatographe en phase gazeuse Rosemount™ 470XA

The Rosemount 470XA Gas Chromatograph simplifies natural gas analysis for custody transfer, delivering accurate C6+ BTU/CV data traceable to global standards.

Le chromatographe en phase gazeuse Rosemount 470XA est une solution compacte, économique et fiable conçue pour simplifier l’analyse du gaz naturel dans les applications fiscales et de comptage transactionnel. Il fournit une mesure précise des BTU/PCS C6+ entièrement traçable aux normes internationales et ne nécessite pas d’abri dans la plupart des environnements, ce qui réduit le coût total de possession. Avec une conception de four basée sur le chromatographe en phase gazeuse Rosemount 770XA qui a fait ses preuves dans l’industrie, il offre des configurations de parcours de gaz flexibles qui conviennent aux applications sur les marchés du gaz naturel renouvelable/biométhane et de l’hydrogène.

Principales fonctionnalités

  • L’interface opérateur locale (LCD) en couleur avec des assistants logiciels faciles à utiliser réduit le besoin de formation spécialisée en guidant les opérateurs à travers les fonctions opérationnelles et de maintenance courantes, telles que le remplacement des modules, le changement de gaz d’étalonnage et la synchronisation des vannes automatiques.
  • Le four isotherme sans air avec des configurations flexibles de parcours de gaz permet des applications au-delà de l’analyse des BTU C6+.
  • Aucun abri n’est nécessaire dans la plupart des environnements, ce qui réduit les coûts d’installation. Boîtier disponible en option pour les environnements extrêmes
  • L’utilisation réduite de gaz d’étalonnage grâce à la routine de validation automatique Cal-Gas Saver™ permet de réaliser des économies sur le gaz vecteur.
  • La faible consommation d’énergie de 55 watts avec une alimentation de ligne de 24 VCC au démarrage et de moins de 25 watts en mode permanent réduit les coûts d’exploitation.
  • Un Maintainable Module™ entièrement réparable regroupe toutes les pièces fonctionnelles essentielles en un seul ensemble, simplifiant et accélérant les opérations de remplacement et de réparation sur le terrain.
  • Possibilité d’utiliser de l’hydrogène ou de l’hélium comme gaz vecteur et de l’air, de l’azote ou de l’hélium comme gaz d’actionnement afin d’optimiser la sélection des gaz et les coûts.
  • Le panneau frontal LOI, simple et facile à utiliser, permet un accès et un contrôle local du GC. L’accès à distance est possible grâce au logiciel MON2020, à la pointe de l’industrie, qui offre des diagnostics de performance, la configuration, l’étalonnage, les résultats d’analyse et les chromatogrammes.