Transmetteur d'E/S multi-logique sans fil Rosemount™ 802
The Rosemount 802 Wireless Multi Discrete I/O Transmitter captures up to 8 nearby I/O points, cutting wiring costs and easing installation.
Principales fonctionnalités
- Technologie WirelessHART®, sûre et économique, pour une fiabilité des données supérieure à 99 %
- La solution de détection la plus économique prend en charge huit canaux d'entrée ou de sortie tout-ou-rien
- Les huit canaux sont configurables par l'utilisateur en entrée ou en sortie
- Le transmetteur peut être utilisé à des fins de contrôle lors de l’utilisation de sorties, ou comme un simple commutateur pour une plus grande flexibilité d’application
- Options d’alimentation polyvalentes avec le module SmartPower 701P™ d’Emerson ou une alimentation externe de 10-30 Vcc. Le module SmartPower™ garantit jusqu’à sept ans d’utilisation sans entretien et un remplacement sur le terrain sans démontage du transmetteur.
- L’appareil adaptable accepte l’entrée de différents types de détecteurs non alimentés, tels que les pressostats, les contacteurs de débit et les détecteurs de niveau