Transmetteur de température Rosemount™ 848T
This transmitter provides a best-in-class solution for high density temperature measurement applications, as it can obtain up to eight temperature measurements in close proximity to each other,
Principales fonctionnalités
• Le transmetteur accepte jusqu’à huit mesures de température par appareil pour une réduction des coûts de contrôle du procédé.
• Les mesures peuvent être prises à proximité l’une de l’autre pour simplifier l’installation et réduire le câblage
• Re
• Les mesures peuvent être prises à proximité l’une de l’autre pour simplifier l’installation et réduire le câblage
• Re