Analyseur de gaz en continu Rosemount™ X-STREAM Enhanced XEFD
The X-STREAM Enhanced analyzer offers advanced gas analysis in a rugged, wall-mounted NEMA 4X/IP66 enclosure.
Principales fonctionnalités
- Analyseur de gaz jusqu’à cinq composants avec photomètre NDIR/UV/VIS, cellules d’O2 paramagnétiques et électrochimiques, et sondes de conductibilité thermique et d’humidité
- Performances améliorées grâce à la technologie IntrinzX
- Capacités de communication modernes incluant une accessibilité par navigateur Web
- Fiabilité exceptionnelle avec garantie de trois ans
- Stockage des fichiers de données d’étalonnage et des journaux d’événements
- Grandes plages dynamiques
- L’automate programmable industriel (PLC) contrôle le traitement des échantillons et les lignes d’échantillonnage
- Dépendance très faible de la température