Mesure de masse volumique de précision pour le contrôle et l’analyse de la qualité
Les densitomètres Micro Motion sont des outils de mesure de débit hautement précis qui évaluent la masse volumique ou la concentration des substances à une échelle microscopique. Ils sont essentiels pour les analyses scientifiques et le contrôle qualité.
Produits
Foire aux questions
Les densitomètres Micro Motion fournissent des données précises en temps réel sur la masse volumique et la concentration. Voici ce que vous devez savoir sur leur fonctionnement et ce qu’ils apportent comme valeur ajoutée.
Un densitomètre Micro Motion est un instrument de précision qui mesure la masse volumique ou la concentration d’un fluide en temps réel à l’aide de la technologie des tubes vibrants basée sur le Coriolis. Elle permet une surveillance précise des fluides de procédé à des niveaux microscopiques.
Il fonctionne grâce à un élément vibrant dont la fréquence varie en fonction de la masse volumique du fluide. Le système compense également la température pour assurer des mesures précises et reproductibles, même dans des conditions de procédé changeantes.
Les densitomètres Micro Motion sont utilisés dans de nombreux secteurs tels que la chimie, le pétrole et gaz, l’agroalimentaire, les sciences de la vie et le raffinage, pour des tâches telles que la mesure de concentration, la conversion masse-volume, l’assurance de la qualité des produits et la détection d’interface.
Parmi les principaux avantages, citons une grande précision, un temps de réponse rapide, une compensation de température, l’absence de pièces mobiles et des performances fiables dans les environnements difficiles. Cela permet de réduire les déchets, d’optimiser le rendement et de garantir une qualité constante des produits.
Les densitomètres Micro Motion sont généralement installés en ligne et peuvent facilement se connecter aux systèmes de contrôle-commande via des protocoles de communication standard pour une intégration transparente du procédé et une surveillance en temps réel.