Mesure de la viscosité en temps réel pour l’optimisation du procédé
Les viscosimètres mesurent la résistance d’un fluide au débit, fournissant des informations essentielles sur sa composition, sa qualité et son comportement. Les viscosimètres Micro Motion utilisent une technologie avancée de sonde vibrante pour fournir des données précises et en temps réel sur la viscosité, permettant ainsi un meilleur contrôle des processus dans tous les secteurs industriels.
Produits
Foire aux questions
Les viscosimètres Micro Motion offrent une mesure précise et en temps réel de la viscosité. Voici ce que vous devez savoir sur leur fonctionnement et leurs avantages.
Un viscosimètre Micro Motion est un appareil de précision qui mesure la viscosité des fluides à l’aide d’une technologie à tube vibrant basée sur l’effet Coriolis, fournissant des résultats précis et en temps réel à petite échelle.
Il mesure l’effet d’amortissement (largeur de bande) sur un capteur vibrant rempli de fluide. Le changement dans le comportement vibratoire reflète la viscosité du fluide, tandis que la correction de température intégrée garantit des mesures précises dans des conditions variables.
Les viscosimètres Micro Motion sont largement utilisés dans des secteurs tels que les produits pharmaceutiques, l’agro-alimentaire, le pétrole et gaz, et les produits chimiques, où un contrôle précis de la viscosité est essentiel à la qualité des produits et à la performance des procédés.
Ils offrent une mesure continue en ligne sans pièces mobiles, ce qui réduit la maintenance et améliore la fiabilité. Les avantages comprennent un contrôle du procédé plus strict, une réduction des déchets et une meilleure cohérence des produits.