Diagrammes
Spécifications
Linéarité
Jusqu’à ± 0,10 %
Plage de pression de service
Jusqu'à 2 500 ANSI
Température du procédé
-50 °C à 100 °C (-58 °F à 212 °F)
Types de débitmètres
À ultrasons pour le gaz, à effet Coriolis, avec plaque à orifice, Venturi
Procédé
Gaz naturel, gaz industriel
Applications
Comptage transactionnel, comptage non transactionnel, production, gazoducs
Équipement/matériel inclus
Débitmètres, vannes, filtres, tubes/raccords, acier de structure, instruments, analyseurs, commandes/IHM, câblage
Services inclus
Gestion de projet, conception/ingénierie, approvisionnement, fabrication, tests, démarrage/mise en service, formation, services de gestion du cycle de vie
Fonctionnalités
- Réduire la complexité et les risques, et améliorer le rendement de l'investissement en faisant appel à un fournisseur unique.
- Garantir le respect de la réglementation et réduire au maximum le risque financier grâce à des ensembles de mesure extrêmement précis.
- Améliorer l'assurance transactionnelle et réduire les coûts d'exploitation grâce à des solutions fiables et rentables.
- Bénéficier de l'assistance locale et des services d'ingénierie collaborative à l'échelle mondiale pour améliorer la gestion de votre équipement.
- Gagner en sérénité grâce aux services de maintenance et d'assistance qui couvrent l'intégralité du cycle de vie du système.
Capacités des solutions de comptage
Étalonneurs de compteurs et étalonnage
Il est difficile d’assurer l’exactitude à long terme de la mesure fiscale en raison de l’usure, des variations de fluides et de l’environnement. Les étalonneurs — fixes ou mobiles — permettent l’étalonnage des débitmètres sur site, en vérifiant leur précision avant, pendant ou après les transferts. Les systèmes d’étalonnage automatisés garantissent la conformité, la fiabilité et les performances, malgré l’évolution des conditions sur le terrain.
Ressources
Solution intégrée de comptage du pétrole brut et de transfert de garde
Meilleures pratiques pour la conception des systèmes de mesure du gaz
Précision et fiabilité : des solutions techniques pour les FPSO
Foire aux questions (FAQ)
Les deux principaux types de systèmes de comptage sont les comptages de liquides et de gaz. La différence réside dans l’état de matière des fluides nécessitant la conformité de systèmes de conception et de normes différentes.
Nous intervenons très tôt dans les projets. Cela nous permet de comprendre les besoins de l’utilisateur final et d’établir un partenariat en amont lors de la conception du système. Nos experts sont expérimentés et formés pour évaluer vos exigences afin de garantir la précision des mesures.
L’incertitude et l’absence de précision des mesures peuvent être dues à des contaminations dans le fluide, au type de fluide mesuré, à la phase du fluide, aux conditions de fonctionnement, à la conception du système, aux dispositifs utilisés, etc. Emerson limite ces facteurs grâce à une compréhension approfondie du périmètre du projet, à une gamme d’appareils extrêmement fiables, à des calculs de débit et à une conception du système correctes réalisée par des experts, et à une plate-forme de surveillance conditionnelle qui détecte les risques susceptibles d’affecter la précision dans le système.
Les projets d’Emerson sont gérés par une équipe de consultants certifiés, d’auditeurs et d’experts en matière de transfert de garde.
Emerson limite ces facteurs grâce à une compréhension approfondie du périmètre du projet, à une gamme d’appareils extrêmement fiables, à des calculs de débit et à une conception du système correctes réalisée par des experts, et à une plateforme de surveillance conditionnelle qui détecte les risques susceptibles d’affecter la précision dans le système.