Systèmes de contrôle-commande de supervision

Bénéficiez d’une meilleure visibilité sur l’intégralité des installations de comptage grâce à des contrôleurs intelligents qui facilitent l’accès aux informations & critiques et la surveillance à distance.

Supervisory Control Systems - Smart Metering Control Systems

Systèmes de comptage intelligents

Un système de comptage est un système intégré constitué de composants matériels et logiciels configurés pour surveiller et réguler les procédés industriels complexes. 

 

Ce système vise à contrôler et calculer le débit sur une ligne de comptage et à faciliter l’accès aux données critiques, ce qui permet aux opérateurs de surveiller les conditions du procédé et d’envoyer des instructions de commande aux appareils connectés sur le terrain. Par exemple, un système dédié à la mesure de débit doit être capable de rapidement détecter les variations de mesure et de fournir des informations sur la perturbation du procédé afin d'accélérer la mise en place d'une solution.

À propos des systèmes de comptage transactionnel

Supervisory Control Systems - About Supervisory Control Systems - System Design

Conception du système

Un système de commande conçu pour la mesure de débit fiscal comporte généralement un contrôleur logique et des ordinateurs de débit.

Le système offre des fonctionnalités de contrôle de plusieurs débitmètres, une redondance embarquée et une capacité d'intégration des hôtes SNCC existants, des SCADA et d'autres systèmes de contrôle tiers.