Meilleure précision de mesure de débit de sa catégorie
Les compteurs à ultrasons pour gaz et liquides Rosemount offrent une grande précision, une large étendue de mesure et des diagnostics avancés, sans pièces mobiles, ce qui minimise les pertes de pression et maximise la fiabilité. Cette technologie éprouvée supporte une variété d’applications, notamment le comptage transactionnel, la mesure d’allocation, le contrôle de débit, la détection de fuites et le contrôle des stocks.
Produits
Tout savoir sur la mesure du débit par ultrasons
Comment fonctionne un débitmètre à ultrasons Rosemount™ ?
Les débitmètres à ultrasons Rosemount™ mesurent le débit de liquide ou de gaz à l’aide d’ondes sonores et analysent la façon dont les signaux suivent leur course dans un fluide en mouvement. En comparant les durées de transit en amont et en aval, ils déterminent la vitesse et calculent le débit. Sans pièces mobiles et sans obstruction à l’écoulement, ils fournissent des mesures précises et fiables avec un minimum de maintenance et sans perte de charge.
Vidéos sur les débitmètres à ultrasons Rosemount™
Découvrez les vidéos sur les débitmètres à ultrasons Rosemount™ couvrant les applications, les produits et les conseils étape par étape. Découvrez comment optimiser la précision de mesure du gaz, configurer la connectivité, analyser les résultats de la fonction de vérification des débitmètres intelligents et réaliser les opérations de maintenance nécessaires. Ces vidéos fournissent des informations pratiques pour faciliter la configuration, le dépannage et assurer le bon fonctionnement du système.

Improve Natural Gas Measurement Accuracy with Rosemount Ultrasonic 3410 Series Flow Meters
Improve Natural Gas Measurement Accuracy with Rosemount Ultrasonic 3410 Series Flow Meters
Rosemount T-200 Gas Ultrasonic Transducer
Rosemount 3418 8-Path Gas Ultrasonic Flow Meter
How to Connect a Rosemount 3410/3810 Series Ultrasonic Flow Meter Using an Ethernet Connection
How to Review Smart Meter Verification Reports and Create an On-demand Report on a Rosemount 3410 Series Ultrasonic Flow Meter
How to Replace an Intrinsically Safe (IS) Barrier Board on a Rosemount™ Ultrasonic Flow Meter
Explorez les ressources de mesure de débit par ultrasons ainsi que les informations sur les applications
Accédez à du contenu d’experts pour répondre à vos besoins en matière de mesure de débit, notamment des études de cas, des livres blancs, des brochures et des guides techniques. Découvrez comment la technologie à ultrasons optimise la précision, la fiabilité et les performances dans des applications et des secteurs industriels concrets.
Foire aux questions
Explorez ces questions fréquemment posées pour découvrir le fonctionnement des débitmètres à ultrasons Rosemount™.
Un débitmètre à ultrasons est un appareil qui mesure le débit de liquides ou de gaz à l’aide d’ondes sonores à haute fréquence. Au lieu de s’appuyer sur des composants mécaniques, il détermine le débit en analysant la façon dont les signaux ultrasoniques se propagent dans un fluide en mouvement.
Sans pièces mobiles ni obstruction de l’écoulement, les débitmètres à ultrasons assurent une mesure précise et fiable, tout en nécessitant un entretien minimal et en éliminant toute perte de charge.
Un débitmètre à ultrasons mesure le débit en envoyant des ondes sonores à travers un fluide et en analysant comment le débit affecte ces signaux. Les capteurs transmettent les impulsions avec et contre le débit. Le débitmètre calcule la différence de temps de course pour déterminer la vitesse du fluide, puis la convertit en débit. Sa conception non intrusive garantit une mesure précise sans aucune perturbation du procédé.
Le principe de fonctionnement de la mesure de débit par ultrasons est basé sur la façon dont les ondes sonores se propagent dans un fluide en mouvement.
On distingue deux grands principes de mesure :
- Temps de transit (temps de vol)
- Effet Doppler
Les deux méthodes reposent sur le même concept de base :
Les modifications du comportement du signal ultrasonique indique la vitesse à laquelle le fluide se déplace. Les débitmètres ultrasoniques Rosemount™ se basent sur le temps de transit pour les applications de comptage transactionnel de haute précision.
Les débitmètres à ultrasons calculent le débit en déterminant d’abord la vitesse du fluide, puis en la convertissant en débit volumétrique.
Débit = vitesse × surface du tuyau
La mesure ultrasonique étant basée sur les propriétés acoustiques plutôt que sur le mouvement mécanique, elle garantit une grande précision dans une large gamme de conditions.
Les débitmètres à ultrasons en ligne utilisent le principe du temps de transit lorsqu’une grande précision est nécessaire :
- Deux capteurs ou plus envoient des impulsions ultrasoniques dans des directions opposées à travers la conduite.
- L’impulsion se déplaçant en aval se déplace plus rapidement avec le débit.
- L’impulsion se déplaçant en amont met plus de temps à contre-courant.
- Le débitmètre mesure cette différence de temps pour calculer la vitesse d’écoulement et le volume de débit.
Cette méthode est idéale pour les gaz, car elle permet d’obtenir des mesures très précises et répétables dans une large gamme de conditions de fonctionnement.
Dans les applications où les fluides contiennent des particules en suspension ou des bulles, les compteurs à ultrasons peuvent utiliser l’effet Doppler :
- Un signal transmis se réfléchit sur les particules dans le fluide.
- Le décalage de fréquence du signal renvoyé indique la vitesse d’écoulement.
- Cette méthode est couramment utilisée pour les boues, les eaux usées ou les débits aérés.