Analyseurs de gaz de combustion​

Optimisez vos procédés de combustion pour contribuer à la réduction des coûts de combustible, à la réduction des émissions de gaz de combustion et à l’amélioration de la sécurité opérationnelle.​

Products

A propos des analyseurs de gaz de combustion

Combustion Analyzers​ - Why Use A Combustion Analyzer​

Pourquoi utiliser un analyseur de combustion​

Les analyseurs de combustion mesurent l’ oxygène et les combustibles dans les gaz de combustion afin d’optimiser les procédés de combustion, permettant ainsi de réaliser des économies d’énergie et de coûts. Ils contribuent au respect des limites environnementales en surveillant les niveaux d’oxygène afin de réduire les émissions de CO2 t de NOx. Les journaux de données permettent d’assurer la conformité réglementaire. Le maintien de niveaux corrects d’oxygène renforce la sécurité en empêchant la présence de combustibles dangereux, réduisant ainsi les risques d’explosion.

Comment choisir

web modernization

Détection des déséquilibres de combustion​

La stratification excessive de l’O2 dans les grandes chaudières à plusieurs gaz d’échappement nécessite un ensemble d’analyseurs d’oxygène. Cette configuration fournit des mesures précises de l’excès moyen d’oxygène, essentielles au contrôle du rapport air-combustible, qui aident les opérateurs à identifier les déséquilibres de combustion. Une surveillance adéquate optimise les performances des chaudières et réduit les émissions.​

Technologie

Combustion Analyzers​ - Zirconia Oxygen Cell​

Cellule d’oxygène de zircone​

La cellule d’oxygène de zircone Rosemount excelle dans la technologie à la zircone avec 30 ans de conception robuste éprouvée . Sa zircone chauffée facilite la diffusion des ions d’oxygène, générant une tension électrique liée aux niveaux d’oxygène en excès. Les billes catalytiques améliorent la longévité en résistant à l’empoisonnement environnemental . Pour les applications à forte teneur en soufre , une cellule spéciale avec des billes supplémentaires est proposée pour gérer efficacement les particules de soufre .​

Vidéos

Les solutions de combustion d’Emerson améliorent la sécurité, la fiabilité et l’efficacité des brûleurs, des chaudières et fours des industriels. Leurs produits comprennent des vannes de fermeture de sécurité, des actionneurs etc. ​

video-media
How to Replace the O2 Cell in your Rosemount™ Oxygen Analyzer Probe

Foire aux questions​

Choisissez une longueur de sonde d’analyseur de combustion qui place la pointe de détection dans le tiers central de la cheminée ou de la conduite. Cela aide l’analyseur à mesurer un échantillon représentatif des gaz de combustion et permet une mesure plus précise de l’oxygène pour le contrôle de la combustion.

Un diffuseur d’analyseur de combustion doit être choisi en fonction de la température du procédé, de la charge de poussière et des conditions de la cheminée. Les applications à haute température, à forte concentration de particules ou à forte teneur en soufre peuvent nécessiter des diffuseurs en céramique, en alliage C-276 ou à plus grande surface pour une protection renforcée et une durée de vie plus longue.

Un analyseur de gaz de combustion mesure l’oxygène présent dans les gaz de combustion et peut également mesurer les combustibles restant après la combustion. La mesure in situ continue de l’oxygène ainsi que des combustibles en un seul analyseur aide les opérateurs à réduire l’excès d’air, à identifier une combustion incomplète et à améliorer le rendement des réchauffeurs ou des chaudières.

Un analyseur de combustion améliore le rendement de la chaudière ou du four en mesurant l’excès d’oxygène et d’imbrûlés dans les gaz de combustion. Les opérateurs utilisent ces données pour ajuster la combustion, réduire l’excès d’air inutile, diminuer la consommation de carburant et maintenir des performances plus stables des brûleurs.

L’oxygène en excès est l’oxygène restant dans les gaz de combustion après la combustion du combustible. La mesure de l’excès d’oxygène aide les opérateurs à contrôler le rapport air/combustible, à réduire les gaspillages d’énergie dus à un excès d’air et à réduire le risque de combustion incomplète due à un manque d’air.

Plusieurs analyseurs d'oxygène doivent être utilisés lorsque les niveaux d'oxygène varient dans une grande cheminée, une conduite ou un échappement de chaudière à plusieurs brûleurs. Une grille d’analyseurs peut détecter la stratification de l’oxygène, révéler les déséquilibres de combustion et fournir une mesure moyenne plus précise de l’oxygène.

La mesure de l’oxygène montre la quantité d’air excédentaire restant dans les gaz de combustion après la combustion. La mesure des combustibles détecte le combustible non brûlé, tel que le monoxyde de carbone ou d’autres gaz combustibles ; la mesure des deux en un seul analyseur aide les opérateurs à améliorer l’efficacité, à identifier une combustion incomplète et à réduire les risques pour la sécurité.