Passerelles sans fil industrielles​

Les passerelles sans fil industrielles fournissent une infrastructure sans fil fiable et sécurisée, permettant une extension transparente du réseau.​

Produits

Technologie de passerelle sans fil​

Industrial Wireless Gateways - Flexibility

Flexibilité

La gamme de passerelles sans fil Emerson offre aux utilisateurs un réseau personnalisable et des options d’installation flexibles afin d’adapter le réseau aux exigences de leurs applications et de leurs sites, leur permettant ainsi de personnaliser les éléments suivants :​

  • Taille du réseau de terrain​

  • Protocole de sortie vers le système de contrôle-commande ou le système de gestion des données​

  • Placement intelligent des antennes sur le site​

  • Emplacement d’installation de la passerelle​

  • Contrôle d’accès à l’interface utilisateur de la passerelle

Foire aux questions

Trouver les réponses aux questions les plus fréquentes concernant les passerelles sans fil industrielles.​

Une passerelle de communication industrielle sans fil est un composant essentiel de l’automatisation industrielle et du réseau. Elle fait office de passerelle entre les réseaux de communication sans fil et les réseaux industriels filaires, permettant une communication fluide et un échange de données transparent entre les différents appareils et systèmes d’un environnement industriel.

La double fonctionnalité WirelessHART® de la passerelle de communication sans fil Emerson 1410S offre un point de communication unique pour jusqu’à 500 appareils WirelessHART avec un hôte de passerelle central. L’ajout d’une deuxième antenne intelligente sans fil Emerson 781S améliore la passerelle sans fil Emerson 1410S, réduisant considérablement les coûts d’infrastructure et d’installation en doublant le nombre d’appareils pouvant se connecter. Chaque antenne communique avec des réseaux indépendants gérés par le gestionnaire de réseau passerelle. Il en résulte une meilleure visibilité des équipements essentiels qui contribuent à améliorer la productivité. Pour améliorer la double fonctionnalité WirelessHART, s’associer à l’application de gestion des réseaux Plantweb Insight™ conçue pour la surveillance centralisée et continue des réseaux sans fil dans les installations industrielles.​

Une antenne sans fil industrielle est un appareil spécialisé conçu pour transmettre et recevoir des signaux électromagnétiques dans les environnements industriels. Ces antennes sont généralement robustes et durables, conçues pour résister à des conditions difficiles telles que des températures extrêmes, l’humidité et les interférences provenant de diverses machines. Ils jouent un rôle crucial dans la facilitation des communications sans fil pour l’automatisation, le contrôle des procédés et la transmission de données dans les usines, les entrepôts et autres environnements industriels. Les antennes sans fil industrielles sont des composants essentiels des réseaux qui permettent la surveillance à distance, les applications de l’Internet des objets (IoT) et garantissent une connectivité et une communication fluides entre les appareils et les systèmes.​

WirelessHART est un protocole de communication sans fil basé sur la spécification relative au réseau des transmetteurs distants adressables (HART), spécialement conçu pour les applications industrielles. Il fonctionne dans la bande ISM 2,4 GHz et est conçu pour fournir une communication sans fil sécurisée et fiable pour les systèmes d’automatisation et de contrôle des processus. WirelessHART facilite l’intégration des appareils de terrain, leur permettant de transmettre des données sans fil aux systèmes de contrôle-commande, ce qui améliore l’efficacité opérationnelle et la flexibilité. Le protocole offre des fonctionnalités de sécurité robustes, ainsi que des capacités de réseau maillé auto-organisé et auto-réparateur, garantissant des performances constantes même dans des environnements industriels difficiles.​