Products
À propos des analyseurs de liquides et des transmetteurs
Ce qu’ils font et comment ils fonctionnent
Les analyseurs et transmetteurs de liquides garantissent des mesures précises dans les environnements industriels, municipaux et commerciaux. Ils font office de concentrateurs locaux, affichant les données et les transmettant aux salles de commande, tout en facilitant l’entretien et la configuration des capteurs. Les solutions Rosemount sont compatibles avec divers capteurs, notamment pH, ORP, conductivité, oxygène dissous, chlore et turbidité, offrant une analyse liquide fiable dans de nombreuses applications.
Foire aux questions
Sélectionnez un transmetteur en fonction du type de mesure, du nombre de canaux, du signal du capteur, de la configuration d’entrée, de l’emplacement de montage, du type d’alimentation, du protocole de communication, de l’indice environnemental et de la stratégie de maintenance. Un transmetteur parfaitement compatible assure des mesures fiables, une mise en service efficace et une flexibilité à long terme en fonction de l’évolution des besoins de l’application.
Les transmetteurs d’analyse liquide simplifient la maintenance en conditionnant les signaux des capteurs, en prenant en charge l’étalonnage, en permettant une configuration modulaire, en fournissant des diagnostics embarqués et en centralisant la visibilité des mesures. Ces fonctionnalités aident les équipes à dépanner plus rapidement, à réduire les exigences en matière de câblage et de matériel, à simplifier la gestion des appareils et à améliorer la confiance dans les données de mesure.
Utilisez un transmetteur à deux voies ou à entrées multiples lorsqu’un appareil peut prendre en charge plusieurs mesures, capteurs ou points de surveillance. Cette approche permet de réduire le coût installé par point de mesure, de gagner de l’espace sur le panneau, de simplifier le câblage, de réduire les besoins en matériel et de donner aux opérateurs une plus grande visibilité du procédé à partir d’un seul transmetteur.
Confirmez que le transmetteur prend en charge le type de mesure, le signal, la carte ou la configuration d’entrée, les besoins de compensation de température et les exigences de communication. Vérifier la compatibilité des capteurs de pH, d’ORP, de conductivité à contact, de conductivité toroïdale, de résistivité, d’oxygène dissous, de chlore, d’ozone ou de turbidité.
Optez pour des capteurs numériques lorsque diagnostics, configuration plus rapide, étalonnage simplifié et informations sur la maintenance sont des priorités. Les capteurs analogiques restent un choix pratique pour les applications simples ou les installations existantes où la compatibilité, la familiarité ou la moindre complexité du système sont les plus importantes.
Utilisez 4-20 mA pour la sortie analogique de base, HART pour les diagnostics numériques sur le câblage analogique, ou le bus de terrain FOUNDATION ou Profibus pour les réseaux d’usine numériques. Sélectionnez le protocole en fonction de la compatibilité avec le système de contrôle-commande, de la stratégie d’alarme, du flux de travail de mise en service, des exigences en matière de diagnostic et des besoins de maintenance tout au long du cycle de vie.
Utilisez un transmetteur à deux câbles, alimenté par la boucle, lorsque l’alimentation de la boucle disponible et la simplification de l’installation sont des priorités. Utilisez un transmetteur à quatre câbles lorsque l’application nécessite des sorties supplémentaires, des capacités d’indicateur local, des relais, la prise en charge de capteurs numériques et analogiques ou des options de communication étendues.
Évaluez la classification NEMA ou IP du boîtier, le matériau du boîtier, sa résistance à la corrosion, sa plage de températures ambiantes, son exposition aux lavages, son style de montage et ses exigences relatives aux zones classées. Ces facteurs garantissent que le transmetteur convient pour un montage sur site, sur panneau, sur tuyauterie ou mural dans des environnements industriels exigeants.
Choisissez un transmetteur antidéflagrant pour les installations en zone dangereuse qui nécessitent un équipement certifié selon la classification de zone, le groupe de gaz et le code de température. Vérifiez que le transmetteur correspond à la classification du site, au type de capteur, aux besoins de mesure, aux exigences du boîtier et aux sorties de communication afin de permettre un fonctionnement sûr et fiable.