Des mesures fiscales d’hydrogène vert conformes aux normes
L’hydrogène est considéré comme un gaz difficile à mesurer à l'aide de technologies classiques en raison de son faible poids moléculaire et de sa faible masse volumique de service. Pour un comptage fiscal précis, les opérateurs ont besoin du dispositif de mesure le plus précis, conforme aux normes réglementaires, contractuelles et de mesure. Après plusieurs décennies de développement, de tests et d’utilisation industrielle, les débitmètres à effet coriolis Micro Motion™ ELITE™ se sont avérés être une solution idéale de mesure de l’hydrogène. Certifiés pour un usage métrologique, les dispositifs de mesure à effet Coriolis ELITE offrent des mesures précises du débit massique, garantissant la conformité contractuelle entre l’acheteur et le vendeur d’hydrogène. Les diagnostics de la fonction Smart Meter Verification fournissent un niveau de protection supplémentaire en contrôlant en continu l’état du dispositif de mesure et en alertant l’opérateur de tout problème susceptible d’affecter la précision.