Surveillance de la pression avec un seul appareil pour gagner du temps et économiser de l’argent
La demande mondiale d’hydrogène vert étant en hausse, les fabricants recherchent de meilleures solutions de mesure de la pression pour la production d’hydrogène. Cependant, l’utilisation de systèmes nécessitant de multiples types de surveillance peut s’avérer trop complexe et entraîner une augmentation inutile des coûts. Les opérateurs ont besoin d’une solution de mesure et de surveillance de la pression précise, économique et qui améliore la productivité et la sécurité. Les transmetteurs de pression Rosemount 3051S constituent une excellente solution puisqu’un seul type d’appareil couvre toutes les exigences de pression du procédé. En utilisant la technologie sans fil et des membranes plaquées or qui empêchent la perméation de l’hydrogène et prolongent la durée de vie des capteurs, ces transmetteurs permettent une installation plus simple et rapide, offrent une large plage de mesure et des coûts de mise en service réduits, généralement de 40 à 60 % inférieurs à ceux des solutions filaires.