Amélioration de la fabrication par lots d'anodes, de cathodes et d'électrolytes de batteries lithium-ion

Réduction de l’incertitude liée aux ajouts de matériaux et amélioration de la qualité des lots grâce aux débitmètres à effet Coriolis

Improve Lithium-ion Battery Anode, Cathode and Electrolyte Batch Manufacturing

Une mesure de masse précise améliore la qualité de la batterie

La production d'anodes, de cathodes et d'électrolytes implique le mélange d’ingrédients en quantités précises dans les bacs de mélange et de réaction. Tout écart par rapport aux quantités requises, qui sont basées sur des unités de masse, se traduira par un produit non conforme. Les débitmètres Coriolis, qui mesurent directement la masse et la masse volumique, sont la solution idéale pour respecter les normes de qualité et garantir une longue durée de vie des batteries lithium-ion.