Sécurité et précision : priorités absolues en usine chimique

La connectivité à distance permet la configuration et l’acquisition de données à une distance sûre pour les environnements de procédés dangereux

Prioritizing safety and accuracy in the chemical plant

L’instrumentation de mesure adéquate peut apporter précision et sécurité

Les usines chimiques peuvent présenter des environnements dangereux qui mettent en péril la sécurité du personnel. L’instrumentation peut être située dans des zones difficiles d’accès nécessitant des échelles ou des échafaudages et l’ouverture du couvercle du transmetteur peut ne pas être idéale dans les zones dangereuses. La précision des mesures est essentielle pour contrôler de nombreuses réactions chimiques et de nombreux procédés. Toutefois, les conditions du procédé, comme les systèmes d’écoulement biphasique, peuvent rendre les mesures imprécises. Les débimètres à effet Coriolis offrent la fiabilité d’un capteur sans entretien, sans pièces mobiles et avec une sortie de capteur à basse fréquence qui permet une grande précision du débit massique. Le dépannage, la configuration et la mise en service d’un appareil peuvent être effectués en toute sécurité en tirant parti de transmetteurs dotés d’une connectivité à distance, ce qui évite aux techniciens d’avoir à accéder directement à l’appareil pour y brancher des fils. Le portefeuille d’Emerson comprend des solutions dotées d’une connectivité Wi-Fi et Bluetooth®, comme le transmetteur d’E/S Config Micro Motion 4700 Coriolis doté de la technologie Bluetooth.