Détection du niveau de solides dans la trémie de stockage pendant le processus de récupération du carbone

Obtenez des mesures de niveau précises et fiables dans des environnements compacts et poussiéreux.

Solids Level Detection in Holding Hopper During Carbon Reclamation Process

Mesure et surveillance de niveau fiables et robustes

Les opérateurs des industries qui produisent des quantités importantes de poussière au cours du processus de fabrication sont confrontés aux défis de réaliser des mesures de niveau précises pendant la production et d’éviter les débordements. L’accumulation de poussière peut non seulement interférer avec la précision de certains dispositifs, mais contribue également à l’accumulation de chaleur à l’intérieur de petits espaces, comme les trémies. Les vibrations provoquées par les machines en marche peuvent également aggraver le problème. Les opérateurs ont besoin de solutions de mesure de niveau fiables et robustes, adaptées aux conditions extrêmes des environnements poussiéreux.