Mesure de niveau fiable même dans des conditions difficiles grâce à une conception compacte
Le remplissage des silos de stockage avec de la chaux non polluée représente un défi pour les fabricants. L'exposition à des niveaux élevés de poussières générées pendant le processus de remplissage peut accroître l'usure normale de certains appareils de mesure de niveau. La chaux non polluée est potentiellement réactive et corrosive, ce qui peut également aggraver l’usure mécanique. Les opérateurs chargés de remplir des silos de stockage de chaux non polluée nécessitent une solution de gestion de niveau capable de fournir des résultats fiables et précis, même dans des environnements très difficiles. Cette solution doit également être résistante aux forces puissantes lorsque la chaux s'accumule dans le silo.