Mesure de niveau fiable grâce à la technologie Active Shield
Le sable humide peut être un matériau difficile à manipuler. Sa nature hydrophile favorise l’agglomération et l’agglutination, ce qui complique la gestion du niveau dans les silos de sable humide. Le sable humide est également abrasif, ce qui peut provoquer l’usure des appareils de mesure. Les fabricants qui utilisent des silos de sable humide ont besoin d’une solution de gestion du niveau capable de résister aux charges lourdes et à l’agglutination ainsi qu’à l’abrasion.
Mesure du niveau de solides dans un silo de sable humide
Commutateur de capacité (électrique) Rosemount 2555
Détection de seuil de capacité (-40 °F à 932 °F/-40 °C à 500 °C)
Structurellement solide et capable de supporter de lourdes charges de matériaux au-dessus de la sonde
Gère l’agglomération du produit sur ou près de la sonde.
Simple à installer et à configurer grâce à la technologie Active Shielding
Utilisé pour la détection des cuves pleines, à la demande ou vides
Explication de la technologie du capteur capacitif, section 3.7 Mesure du niveau de matériaux solides