Présentation de l’application
Les cuves de fluide d’échappement diesel (DEF) stockent le fluide requis par les générateurs de secours équipés de systèmes de contrôle-commande des émissions. Garder une vision claire des stocks de DEF permet aux opérateurs d'assurer le fonctionnement conforme des générateurs, de limiter le risque de coupures inattendues de l'alimentation de secours et de renforcer la préparation globale de celle-ci en cas de panne du réseau électrique.
Les principaux défis liés aux cuves de DEF dans les centres de données
- De faibles stocks de DEF peuvent limiter le fonctionnement du générateur malgré une disponibilité adéquate du carburant.
- Un niveau de DEF insuffisant peut créer des risques de conformité et avoir un impact sur la disponibilité de l’alimentation de secours.
Utilité de la mesure de niveau
- Maintient la visibilité sur les niveaux de stocks de DEF.
- Réduit le risque d’interruptions imprévues de l’alimentation de secours.
- Prend en charge le fonctionnement conforme du générateur lors des pannes prolongées.
Foire aux questions
Le fluide d’échappement diesel est utilisé par les générateurs équipés de systèmes de contrôle-commande des émissions. Il est consommé lorsque le générateur fonctionne et contribue à garantir un fonctionnement conforme lors des événements d'alimentation de secours.
Même lorsqu'un centre de données dispose de suffisamment de carburant diesel, un faible niveau de DEF peut néanmoins perturber le fonctionnement du générateur. La surveillance des stocks de DEF aide les opérateurs à maintenir la visibilité sur un consommable essentiel nécessaire à la préparation de l’alimentation de secours.
La mesure de niveau aide les opérateurs à identifier rapidement les faibles stocks, à planifier le réapprovisionnement de manière proactive et à maintenir une visibilité sur les fluides qui alimentent les systèmes d’alimentation de secours.
Disposer d'une visibilité continue sur les stocks permet aux opérateurs de surveiller les niveaux de DEF sans se limiter à des inspections manuelles périodiques, ce qui renforce leur connaissance de l'état des stocks et favorise une exploitation plus proactive.
Il n’existe pas de technologie unique qui convient à chaque installation. Le système de radar sans contact est couramment utilisé pour la surveillance continue des stocks de DEF parce qu’il permet de mesurer le niveau sans contact avec le fluide. Dans de nombreuses cuves DEF en polyéthylène et de type IBC, le radar peut également mesurer à travers le toit du bac en plastique, ce qui simplifie l’installation en évitant les pénétrations dans la cuve et en réduisant l’exposition à la cristallisation du DEF. Lorsque des alarmes indépendantes de haut ou de bas niveau sont nécessaires, des dispositifs de détection de seuil peuvent également être utilisés.