Instruments de mesure pour le filtrage dans la vinification

S’assurer que la mesure du TAV (taux alcoométrique volumique) est précise avec des instruments de mesure de précision.

Measurement Instrumentation for Filtering in Winemaking

Améliorer l’efficacité de la filtration du vin

Dans la vinification, la filtration est nécessaire pour éliminer les levures et les bactéries indésirables afin de clarifier le vin et de stabiliser sa qualité. Le recours à des instruments de mesure avancés garantit une filtration efficace et performante, permettant aux vignerons d'obtenir la concentration de TAV souhaitée pour chaque lot.