Améliorez vos opérations de tourbillon dans le brassage
Dans le processus de brassage, après l'ébullition, le moût infusé de houblon est transféré dans la cuve de tourbillon, où il est agité pour séparer les solides coagulés ou levures du moût clair. Cette étape du procédé de brassage est essentielle pour éliminer les solides indésirables et obtenir un moût clair avant de procéder au refroidissement et à la fermentation. L'intégration de l'instrumentation de mesure sur le tourbillon peut aider à garantir une élimination efficace des levures, optimiser la clarté du moût et maintenir une qualité de produit constante.4o mini