Mesure précise du pH pour une croissance cellulaire optimale
Une mesure précise du pH est essentielle à l'efficacité des opérations de culture cellulaire. Le pH a une incidence directe sur l'activité enzymatique, la solubilité des nutriments et le métabolisme cellulaire, qui sont des facteurs clés pour la viabilité des cellules et le rendement du produit. Pour répondre à ces exigences, nos capteurs de pH avancés sont stérilisables à la vapeur et autoclavables, ce qui permet d'effectuer des cycles répétés de SEP et de NEP sans perte de précision. Un système de référence pré-pressurisé empêche toute pénétration de fluide de procédé, ce qui réduit le risque de contamination et préserve l'intégrité des lots. Ces fonctionnalités permettent aux fabricants des biotechnologies de réduire au minimum les temps d'arrêt, d'améliorer la reproductibilité d'un lot à l'autre et de respecter les exigences strictes des BPF.