Améliorer le procédé de purification grâce à une instrumentation avancée
Foire aux questions
Les paramètres critiques de procédé (CPP) les plus couramment surveillés sont le débit, la pression de la colonne ou de la boucle, la conductivité (pour le suivi des tampons et des gradients), l’absorbance UV (pour la détection des pics et la collecte des fractions), la température et, dans certains cas, le pH à des points stratégiques du procédé. La surveillance conjointe de ces paramètres permet une mise à l’échelle fiable et l’obtention de fractions de haute pureté.
La mesure du pH est essentielle lorsque la composition chimique des tampons influence les mécanismes de liaison et d’élution. Le maintien du pH dans une plage étroite garantit la stabilité du produit et des résultats de séparation constants.
Un contrôle précis du débit permet d’obtenir des temps de rétention constants et un comportement de séparation prévisible. Un débit stable améliore également la reproductibilité et favorise une mise à l’échelle plus fluide.