Mesurer avec précision la vapeur saturée en milieu hospitalier
Les solutions de débit à pression différentielle constituent une option solide pour la mesure de la vapeur saturée dans les installations hospitalières. Conçu pour surveiller avec précision le débit de vapeur , le Rosemount™ 3051SFA Annubar, débitmètre, avec ensemble de rétraction, assure l’attribution précise des utilités à des bâtiments spécifiques, optimisant ainsi l’efficacité énergétique et réduisant les coûts d’exploitation. Ce débitmètre peut être saisi à chaud ou installé sans arrêt du procédé pour le soudage, ce qui minimise les perturbations du fonctionnement de l’hôpital. Il est donc idéal pour les environnements de soins de santé où l’efficacité et la continuité sont essentielles. Le débitmètre Rosemount 3051SFA Annubar améliore la gestion des utilités tout en garantissant un service ininterrompu.