Instruments de précision pour une croissance cellulaire optimisée
Ressources
Découvrez comment la précision des mesures améliore les performances et la fiabilité des bioréacteurs.
Des installations de biotechnologie ont augmenté leur production d’enzymes grâce aux séparateurs électroniques (ERS).
Explorer des informations pour assurer une surveillance précise des paramètres de procédé essentiels dans les opérations de bioréacteurs.
Foire aux questions
Les fabricants doivent évaluer la précision de mesure, le temps de réponse, la conception aseptique, la compatibilité avec les procédures NEP/SEP, les besoins d’étalonnage et l’intégration aux systèmes d’automatisation. Ces éléments garantissent un fonctionnement stable, la conformité aux BPF et des performances constantes tout au long des étapes du bioprocédé.
Des mesures précises et répétables permettent de maintenir des conditions optimales telles que le pH, la température, l’oxygène dissous et les niveaux de nutriments. Cela permet de réduire la variabilité, de soutenir une croissance contrôlée et d’améliorer la qualité globale des lots dans les procédés biotechnologiques.
Les outils de diagnostic et de vérification intégrés identifient rapidement les anomalies, valident les performances des instruments pendant le fonctionnement et aident à prévenir les problèmes avant qu’ils ne perturbent la production. Cela minimise les arrêts non planifiés et protège la qualité du produit.