Instruments de mesure pour la filtration

Optimisez l’efficacité de la filtration afin de réduire la variabilité, d’améliorer l’élimination des particules et d’augmenter le rendement des produits à chaque étape critique du procédé de filtration.

Optimiser les procédés de filtration avec les instruments de mesure

Mesure de débit
Mesure de la pression différentielle
Mesure du débit de vapeur
Mesure de température

Foire aux questions

Les opérations de filtration nécessitent généralement une grande précision et une excellente répétabilité afin que les opérateurs puissent maintenir des débits stables et contrôler la pression transmembranaire (TMP). Même de faibles erreurs de mesure peuvent entraîner des variations de pression ou de débit, se traduisant par une qualité de produit irrégulière ou une réduction de la durée de vie des filtres. Les instruments capables de mesurer avec précision les faibles débits, de fournir des relevés de pression constants et de limiter la dérive dans le temps contribuent à garantir l’uniformité de chaque lot et à assurer un fonctionnement efficace et fiable du système de filtration.

La pression différentielle entre les côtés alimentation et perméat indique le niveau de résistance que le filtre rencontre. Une augmentation de la pression différentielle signale souvent un encrassement ou un colmatage, permettant aux opérateurs d’ajuster le débit, de réduire le flux ou de remplacer les filtres avant que la qualité du produit ne soit affectée.

La TMP est la différence de pression à travers la membrane du filtre. Elle détermine la vitesse à laquelle le fluide traverse la membrane ainsi que la rapidité avec laquelle celle-ci s’encrasse. Une TMP stable est essentielle pour garantir des cycles de filtration prévisibles, une récupération constante du produit et une durée de vie prolongée des filtres.

La durée de vie des filtres est influencée par les pics de TMP, les variations rapides de débit, les fluctuations de température, une teneur élevée en solides et un conditionnement inadéquat des tampons. Des transitions de procédé fluides et des limites de fonctionnement bien maîtrisées prolongent significativement la durée d’utilisation des filtres.