Optimisez les bioprocédés en amont avec des instruments de pression
Les transmetteurs de pression jouent un rôle clé dans le contrôle précis de divers paramètres critiques des procédés, comme la pression des cuves et les débits de gaz. Les instruments de pression assurent des conditions stériles et stables, essentielles pour prévenir la contamination et garantir l’intégrité des produits médicamenteux finaux. De plus, un contrôle précis de la pression garantit la conformité des lots, ce qui conduit finalement à une amélioration de la qualité et à une efficacité opérationnelle renforcée.