Réaliser des mesures sûres, fiables et précises sur le bitume

Comprendre pourquoi il est important de choisir la bonne antenne radar lors de mesures sur le bitume.

Klaipeda Lithuania 2023-08-22

Importance de la conception d’antennes pour les applications difficiles

Le bitume est un liquide visqueux et très adhésif qui peut même être considéré comme semi-solide. C’est l’une des applications les plus difficiles pour tout système de jauge de niveau. Si la technologie des radars sans contact est la meilleure solution pour contrôler les niveaux de bitume, elle pose une demande importante quant au choix de la technologie radar spécifique à utiliser. La technologie des radars numériques à grande largeur de bande à onde continue à modulation de fréquence (FMCW), associée à une antenne parabolique, s’est avérée être la solution incontestée pour ces applications exigeantes.

Le traitement numérique des signaux implique une chaîne de signaux non déformés, qui préserve également la précision du radar grâce à l’absence de modules d’entrée analogiques. La technologie FMCW à large bande passante garantit la fidélité et la stabilité de la température, ce qui est important pour une mesure fiable avec une précision maintenue. La conception de l’antenne parabolique s’est avérée être la meilleure technologie d’antenne pour une jauge de niveau marine robuste et fiable, ce qui est plus évident dans des applications difficiles comme le bitume.