Réalisez des opérations sûres et efficaces à bord d’un navire-citerne de pétrole brut
Qu’il s’agisse d’un VLCC ou d’un pétrolier Handysize, la solution utilisée pour mesurer le niveau des cuves demande des capacités précises sur de longues distances et, surtout, une technologie sûre et fiable. Il est essentiel de choisir un radar conçu pour résister aux conditions difficiles de l’environnement marin et capable de traiter les signaux faibles provenant des turbulences ou de la mousse recouvrant le liquide dans la cuve. Le pétrole brut est divers et possède des propriétés chimiques différentes, ce qui le rend plus ou moins réfléchissant, en fonction de sa constante diélectrique. Cela accroît la demande en matière de radars. Il est donc essentiel de comprendre l’importance d’un radar numérique à onde continue de modulation de fréquence (FMCW) à large bande passante en combinaison avec une antenne parabolique. Le traitement numérique du signal implique une chaîne de signaux non déformés, tandis que la technologie FMCW à large bande passante garantit la précision et la stabilité de la température. La conception de l’antenne parabolique s’est avérée être la meilleure technologie d’antenne adaptée.