Surveillance non intrusive de l’érosion pour la protection des conduites de boues
Les conduites de boues sont particulièrement exposées aux risques d’érosion en raison des particules abrasives transportées par le flux. Ce phénomène est particulièrement marqué au niveau des coudes, où l’usure des parois peut s’accélérer. L’érosion peut également entraîner une usure accrue des pompes rotatives. La surveillance continue de l’érosion par ultrasons constitue une solution efficace pour suivre en temps réel l’épaisseur des parois des conduites. Cette technologie permet de détecter tout amincissement significatif, offrant ainsi aux équipes opérationnelles la possibilité de gérer les opérations en fonction de l’état réel des conduites. Cela contribue à prévenir les pertes de confinement, à limiter les risques pour la santé et la sécurité, et à réduire les interruptions non prévues. Avec cette technologie, les opérateurs peuvent évaluer l’état des conduites de manière précise et planifier les interventions de maintenance au moment opportun, garantissant des opérations à la fois sûres et fiables.